n° de catalogue : ESC28W2LA-2
Description: COMBO PICTO 6V28W 2XMR16 DEL 4W BL
CUP: 782683391001
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 28W, 120/277VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…