text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC28B2LADF

Description:  UNITE COMBINEE PICTO EN ACIER 6V

CUP: 782683519108

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 28W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence