text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC24W2BLD

Description:  6V24W ACIER COMB. PICT DEL INTEGRE

CUP: 782683540683

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 28W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: LED intégré, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 24W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence