text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC1280W2LJDF

Description:  UNITE 12V80W PICTO COMBO DBL FACE

CUP: 782683551924

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 80W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence