text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC1280B2LJUND9

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 12V

CUP: 787321205122

arrow down 90°, Pictogram Combination Unit, single face, Colour: black, Battery Type: lead-calcium, Battery Wattage (W): 80, 120/347VAC, Voltage DC: 12V, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, self-powered, diagnostics, non-audible, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence