text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ESC1250W2LGDF

Description:  ENSEIGNE COMBINE

CUP: 782683478726

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD