text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES53-G

Description:  SEALNG HUBMALE-1-1/2IN/FEM-1IN GRY

CUP: 704508371302

Manchon d"étanchéité sans garniture d"étanchéité. Grosseur de manchon femelle 1 pouce (27 millimètres), mâle 1-1/2 pouce (41 millimètres) gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Seal Vertical Conduit Risers at Switchgear and Motor Control Centers, Sheet Metal Structures or Cast Boxes and Enclosures

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

Male 1-1/2 in , Female 1 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant