n° de catalogue : ES3WI
Description: ENSG PICTO UNIV 120/347V AUT 2H BL
CUP: 782683431820
Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, autonome, 120 à 347VAC, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…