text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES2WUU9

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ACIER

CUP: 787321169318

Flèche vers le haut 90°, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence