text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES2BUVR

Description:  Enseigne de sortie tout m�tal � picto

CUP: 787321154888

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence