n° de catalogue : ES2BIVR
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ACIER
CUP: 787321163033
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, autonome, 120 à 347VAC, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…