n° de catalogue : ES1WUX2
Description: ENSEIGNE EN ACIER LETTRAGE SPECIAL
CUP: 787321158053
lettrage spéciale - 2 bandes LED, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…