n° de catalogue : ES1WU
Description: ENSG PICTO 1F 120/347V 6-24VCC BL
CUP: 782683381996
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.625 pouces (193.675 mm.), longueur de 12.125 pouces (307.975 mm.), largeur de 2.125 pouces (53.975 mm.)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…