text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES1WNEXP

Description:  ENSEIGNE PICTO NEXUSPRO BLUETOOTH

CUP: 782683558640

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Nexus Pro, hauteur de 7.625 pouces (193.675 mm.), longueur de 12.125 pouces (307.975 mm.), largeur de 2.125 pouces (53.975 mm.)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence