text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES1WICL

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ACIER

CUP: 787321183642

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, autonome, 120 à 347VAC, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence