text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES1WI

Description:  ENSG PICTO 1F 120/347V AUT 2H BLANC

CUP: 782683382948

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, autonome, 120 à 347VAC, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 7.625 pouces (193.675 mm.), longueur de 12.125 pouces (307.975 mm.), largeur de 2.125 pouces (53.975 mm.), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence