text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ES1BIVR

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ACIER

CUP: 787321163026

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, autonome, 120 à 347VAC, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, Type de Batterie: nickel-cadmium, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence