n° de catalogue : ES01210-G
Description: SEALING HUB M-1IN/F-3/4IN GRAY
CUP: 704508371258
PVC Coated Sealing Hub, Female Hub Size 4 Inch/103 Metric, Male Hub Size 5 Inch/129 Metric, Iron Alloy, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Seal Vertical Conduit Risers at Switchgear and Motor Control Centers, Sheet Metal Structures or Cast Boxes and Enclosures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male 5 in , Female 4 in |