n° de catalogue : ERSFH8414FBL
Description: 60A,ILK,3P4W W/ NEMA CONV REC
CUP: 708917310617
60 Amp, 480V Combination Interlocked Transformer Disconnect Automotive/Heavy Industrial I-Beam Web Mount, 3 Pole 4 Wire With NEMA Convenience Receptacle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Quickest way to expand or build a single voltage factory or facility, with voltage combinations available at every power drop. |
Application |
Moyen le plus rapide pour agrandir ou construire une usine ou une installation à tension unique, avec des combinaisons de tension disponibles à chaque chute de courant. |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |