text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ERSFH8414FAA

Description:  60A,ILK,3P4W,NO CONV REC

CUP: 708917153603

60 Amp, 480V Combination Interlocked Transformer Disconnect Automotive/Heavy Industrial I-Beam Web Mount, 3 Pole 4 Wire, No Convenience Receptacles
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Quickest way to expand or build a single voltage factory or facility, with voltage combinations available at every power drop.

Application

Moyen le plus rapide pour agrandir ou construire une usine ou une installation à tension unique, avec des combinaisons de tension disponibles à chaque chute de courant.

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Russellstoll