n° de catalogue : ERG50
Description: OUTIL ATTACHES CABLES 18-50 LB
CUP: 786209867292
- Léger, conception ergonomique révolutionnaire pour réduire le stress et la tension de l'utilisateur. Le nez rotatif à 360 degrés permet de travailler dans n'importe quelle position. La molette de réglage de la tension, accessible par l'avant, permet des changements rapides et faciles.
- Installation d'attaches pour câbles
Descripteurs
Catégorie |
Pistolets pour attaches pour câbles |
Type |
Outil manuel ergonomique |
Caractéristiques spéciales |
Léger, conception ergonomique révolutionnaire pour réduire le stress et la tension de l'utilisateur. Le nez rotatif à 360 degrés permet de travailler dans n'importe quelle position. La molette de réglage de la tension, accessible par l'avant, permet des changements rapides et faciles. |
Application |
Installation d'attaches pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Polymer |
Traction de la bouble |
18 à 50 livres, 80 à 222 newtons |
Type de poignée |
manche ergonomique |
Matériau de l'attache pour câble |
Nylon 6.6 |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |