text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ER044

Description:  SUPPORT ETIQUETTE 16 CARAC INOX

CUP: 786210098715

Étiquette d’identification à 10 caractères pour attaches pour câbles en acier inoxydable type 316, courte, revêtue par pulvérisation de nylon 11, longueur de 130,58 mm (5,141 pouces), largeur de 9,65 mm (0,38 pouce), épaisseur de 0,457 mm (0,018 pouce)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Cote de température

-112 to 1000 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

5.14 in , 130.58 mm

Largeur

0.38 in , 9.65 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

EPD TY-RAP® Mounting Bases US

EPD Ty-Rap Cable Ties US

EPD Ty-Rap Cable Ties CA

EPD TyGenic Antimicrobial Detectable Cable Ties EUC-AMA

MNS_EcoSolutions

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici