n° de catalogue : ER043
Description: SUPPORT ETIQUETTE 6 CARAC INOX
CUP: 786210098708
Étiquette d’identification à 6 caractères pour attaches pour câbles en acier inoxydable type 316, courte, revêtue par pulvérisation de nylon 11, longueur de 92,48 mm (3,641 pouces), largeur de 9,65 mm (0,38 pouce), épaisseur de 0,457 mm (0,018 pouce)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs de fils à glisser |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Légende |
8 |
Cote de température |
-112 to 1000 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
3.64 in , 92.48 mm |
Largeur |
0.38 in , 9.65 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |