n° de catalogue : ER037
Description: ETIQUETTE INOX .31 X .34-2
CUP: 786210098609
Étiquette d’identification pour attaches pour câbles en acier inoxydable type 316, longueur de 11,3 mm (0,445 pouce), largeur de 9,52 mm (0,375 pouce), symbole : chiffre 2
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs de fils à glisser |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Légende |
2 |
Cote de température |
-112 to 1000 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
0.445 In , 11.3 mm |
Largeur |
0,375 pouce , 9,52 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |