text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ER025

Description:  ETIQUETTE INOX .31 X .34-P

CUP: 786210098487

Étiquette d’identification pour attaches pour câbles en acier inoxydable type 316, longueur de 11,3 mm (0,445 pouce), largeur de 9,52 mm (0,375 pouce), symbole : lettre P
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Légende

P

Cote de température

-112 to 1000 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

0.445 In , 11.3 mm

Largeur

0,375 pouce , 9,52 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici