n° de catalogue : ER009
Description: CABLE TIE SST ID TAG .31 X .34- W
CUP: 786210378879
316 Stainless Steel Cable Tie Identification Tag, Length of 7.84 (0.31 Inches), Width of 8.63mm (0.34 Inches), W
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs de fils à glisser |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Légende |
A |
Cote de température |
-112 to 1000 F |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Longueur |
0.315 in , 8 mm |
Largeur |
0.34 in , 8.63 mm |