text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ER008

Description:  CABLE TIE SST ID TAG .31X.34 -7

CUP: 786210378862

316 Stainless Steel Cable Tie Identification Tag, Length of 7.84 (0.31 Inches), Width of 8.63mm (0.34 Inches), 7
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Légende

A

Cote de température

-112 to 1000 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

0.315 in , 8 mm

Largeur

0.34 in , 8.63 mm