n° de catalogue : EPH2020
Description: HIGH TEMP ELBOW NC20 - NC20
CUP: 5020963804403
Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, 90 Degree Elbow, Conduit Size NC20/NW17 to NC20/NW17, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
One-Piece External Design for Unrestricted Bore and Quick Assembly with No Tools |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
High Temperature Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
NC20/NW17 to NC20/NW17 |