n° de catalogue : EP1WU120
Description: PICTOGRAMME PLASTIQUE SORTIE SIGNE
CUP: 787321132329
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: 120V, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…