n° de catalogue : EOT580N6PAP-SB1
Description: ERSS,80A-NF,6P,N4P,BL SELECT,UL508,AUX
CUP: 783164695069
Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 80A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Selector handle 1 NO, 1 NC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
6 |
Ampere Rating UL/CSA |
80 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Plastic |
Handle Type |
Selector handle |
Handle Color |
Black |
Mounted Auxiliary Contacts |
1 NO, 1 NC |