n° de catalogue : EOT580N3PAP-SBA
Description: ERSS,80A-NF,3P,N4P,BL SELECT,UL508
CUP: 783164695038
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 80A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Selector handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
80 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Plastic |
Handle Type |
Selector handle |
Handle Color |
Black |