n° de catalogue : EOT560N6PAP-SRA
Description: ERSS,60A-NF,6P,N4P,R SELECT,UL508
CUP: 783164694994
Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 60A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Red / Yellow Selector handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
6 |
Ampere Rating UL/CSA |
60 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Plastic |
Handle Type |
Selector handle |
Handle Color |
Red / Yellow |