text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT560N6PA3-PBA

Description:  ERSS,60A-NF,6P,N3R,BL PISTOL,UL508,

CUP: 783164661798

Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 60A Metal NEMA Type 3R Rainproof Black Pistol handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

6

Ampere Rating UL/CSA

60 A

Enclosure Type

NEMA Type 3R Rainproof

Enclosure Material

Metal

Handle Type

Pistol handle

Handle Color

Black