n° de catalogue : EOT560N3PAP-PBA
Description: ERSS,60A-NF,3P,N4P,BL PISTOL,UL508,
CUP: 783164661699
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 60A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Pistol handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
60 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Plastic |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Black |