n° de catalogue : EOT560N3PA3-PB1
Description: ERSS,60A-NF,3P,N3R,BL PISTOL,UL508,AUX
CUP: 783164661606
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 60A Metal NEMA Type 3R Rainproof Black Pistol handle 1 NO, 1 NC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
60 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 3R Rainproof |
Enclosure Material |
Metal |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Black |
Mounted Auxiliary Contacts |
1 NO, 1 NC |