n° de catalogue : EOT560N3CAP-SB1
Description: ERSS,60A-NF,3C,N4P,BL SELECT,UL508,AUX
CUP: 783164694949
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole Changeover 60A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Selector handle 1 NO, 1 NC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
|
Standards |
UL508 |
|
Number of Poles |
3 |
|
Ampere Rating UL/CSA |
60 A |
|
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
|
Enclosure Material |
Plastic |
|
Handle Type |
Selector handle |
|
Handle Color |
Black |
|
Mounted Auxiliary Contacts |
1 NO, 1 NC |