text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT560N3CA3-PBA

Description:  ERSS,60A-NF,3P,N3R,Bl Pistol,UL508,

CUP: 783164661491

Enclosed Rotary Disconnects 3Pole Changeover 60A Metal NEMA Type 3R Rainproof Black Pistol handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

3

Ampere Rating UL/CSA

60 A

Enclosure Type

NEMA Type 3R Rainproof

Enclosure Material

Metal

Handle Type

Pistol handle

Handle Color

Black