text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT540N3PAP-SBA

Description:  ERSS,40A-NF,3P,N3RP,BL SELECT,UL508

CUP: 783164694444

Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 40A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Selector handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

3

Ampere Rating UL/CSA

40 A

Enclosure Type

NEMA Type 4/4X Watertight

Enclosure Material

Plastic

Handle Type

Selector handle

Handle Color

Black