n° de catalogue : EOT540N3CA3-PBA
Description: ERSS,40A-NF,3P,N3R,Bl Pistol,UL508,
CUP: 783164661033
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole Changeover 40A Metal NEMA Type 3R Rainproof Black Pistol handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
40 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 3R Rainproof |
Enclosure Material |
Metal |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Black |