n° de catalogue : EOT530N6PAP-PR1
Description: ERSS,30A-NF,6P,N4P,R PISTOL,UL508,AUX
CUP: 783164660968
Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 30A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Red / Yellow Pistol handle 1 NO, 1 NC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
6 |
Ampere Rating UL/CSA |
30 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Plastic |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Red / Yellow |
Mounted Auxiliary Contacts |
1 NO, 1 NC |