text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT530N3CAP-PBA

Description:  ERSS,30A-NF,3P,N4P,Bl Pistol,UL508,

CUP: 783164660654

Enclosed Rotary Disconnects 3Pole Changeover 30A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Black Pistol handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

3

Ampere Rating UL/CSA

30 A

Enclosure Type

NEMA Type 4/4X Watertight

Enclosure Material

Plastic

Handle Type

Pistol handle

Handle Color

Black