text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT520N6PAX-PBA

Description:  ERSS,20A-NF,6P,N4XSS,BL PISTOL,UL508,

CUP: 783164660531

Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 20A Stainless Steel NEMA Type 4/4X Watertight Black Pistol handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

6

Ampere Rating UL/CSA

20 A

Enclosure Type

NEMA Type 4/4X Watertight

Enclosure Material

Stainless Steel

Handle Type

Pistol handle

Handle Color

Black