text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT520N6PAP-SRA

Description:  ERSS,20A-NF,6P,N4P,R SELECT,UL508

CUP: 783164694772

Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 20A Plastic NEMA Type 4/4X Watertight Red / Yellow Selector handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

6

Ampere Rating UL/CSA

20 A

Enclosure Type

NEMA Type 4/4X Watertight

Enclosure Material

Plastic

Handle Type

Selector handle

Handle Color

Red / Yellow