text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT520N6PA3-SBA

Description:  ERSS,20A-NF,6P,N3R,BL SELECT,UL508,

CUP: 783164660456

Enclosed Rotary Disconnects 6Pole 20A Metal NEMA Type 3R Rainproof Black Selector handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

6

Ampere Rating UL/CSA

20 A

Enclosure Type

NEMA Type 3R Rainproof

Enclosure Material

Metal

Handle Type

Selector handle

Handle Color

Black