n° de catalogue : EOT520N3PAX-PXA
Description: ERSS,20A-NF,3P,N4XSS,SS PISTOL,UL508,
CUP: 783164660395
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 20A Stainless Steel NEMA Type 4/4X Watertight Stainless Steel Pistol handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
20 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 4/4X Watertight |
Enclosure Material |
Stainless Steel |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Stainless Steel |