text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EOT520N3PA3-SRA

Description:  ERSS,20A-NF,3P,N3R,R SELECT,UL508,

CUP: 783164660296

Enclosed Rotary Disconnects 3Pole 20A Metal NEMA Type 3R Rainproof Red / Yellow Selector handle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Enclosed Rotary Disconnects

Spécifications

Standards

UL508

Number of Poles

3

Ampere Rating UL/CSA

20 A

Enclosure Type

NEMA Type 3R Rainproof

Enclosure Material

Metal

Handle Type

Selector handle

Handle Color

Red / Yellow