n° de catalogue : EOT520N3CA3-PRA
Description: ERSS,20A-NF,3P,N3R,R Pistol,UL508,
CUP: 783164660135
Enclosed Rotary Disconnects 3Pole Changeover 20A Metal NEMA Type 3R Rainproof Red / Yellow Pistol handle
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Enclosed Rotary Disconnects |
Spécifications
Standards |
UL508 |
Number of Poles |
3 |
Ampere Rating UL/CSA |
20 A |
Enclosure Type |
NEMA Type 3R Rainproof |
Enclosure Material |
Metal |
Handle Type |
Pistol handle |
Handle Color |
Red / Yellow |