n° de catalogue : ENC2W12N60
Description: UNITE COMBINEE CERTIFIEE NEMA 4X_12
CUP: 782683486295
Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Type de lampe: aucune lampe, autonome, diagnostiques, non-audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…