text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC2D4B12N60LJU

Description:  UNITE COMBINE PICTO FIBRE VERRE

CUP: 782683565082

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 45 Degrés, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence