n° de catalogue : ENC2D4B12N60LIU
Description: COMBINE PICTO POLY.NEMA-4X 12V
CUP: 787321206778
Pictogram Combination Unit, double face, universal mount, Arrows/Chevron Direction: arrow down 45°, Colour: black, 120/347VAC, diagnostics, audible, Unit Type: NEMA-4X & NSF, Battery Type: nickel-cadmium, Battery Wattage (W): 60, Voltage DC: 12V, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 5W, self-powered, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…